Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® SSU Einfach gefalzter Schutzschlauch
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

SILVYN® SSUE

Einfach gefalzter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 6.8mm; Aussendurchmesser: 9.1mm; Nenngröße: 10; Edelstahl

SILVYN® SSUE 10 / 6,8X9,1 25M

61804600

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

290,78 €

(1.163,13 €/100 Meter)

Anzahl

25 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zugfest
  • Korrosionsbeständig
  • Flexibel
  • Für hohe mechanische Belastung
  • Hitzebeständig

Anwendung

  • Offshore Anlagen
  • Messtechnik
  • Anlagenbau
  • In feuchten Räumen oder im Freien
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung