Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® AS-P Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht
UKCA markedCE markedVDE certified
oil resistantcold resistance

SILVYN® AS-P

Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht; Innendurchmesser: 7mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 10; Stahl;

SILVYN® AS-P 10 / 7X10 50M GY

64400010

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

192,35 €

(384,70 €/100 Meter)

Anzahl

50 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schützt vor Flüssigkeiten
  • Zugfest
  • Erhöht trittfest
  • Flexibel
  • Erhöht mechanisch belastbar

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Überall wo Flüssigkeiten auftreten
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung