Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® AS Einfach gefalzter Schutzschlauch
UKCA markedCE markedVDE certified
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® AS

Einfach gefalzter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 8mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 10; Stahl

SILVYN® AS 10 / 8X10 50M

61802080

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

130,56 €

(261,13 €/100 Meter)

Anzahl

50 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Zugfest
  • Erhöht trittfest
  • Flexibel
  • Erhöht mechanisch belastbar
  • Hitzebeständig

Anwendung

  • Automatisierungstechnik
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung