SILVYN® EDU-AS

SILVYN® EDU-AS ist ein wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Stahldrahtumflechtung zum Schutz vor heißen Spänen.

Hitzebeständig Kältebeständig Mechanische Beständigkeit Robust Sicherheit Temperaturbeständig

CE VDE

Artikelnummer Nenngröße ID x AD mm Biegeradius mm Passend zu SILVYN® MSK-M Passend zu SILVYN® US-M Passend zu SILVYN® US VPE Ring in m Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® EDU-AS
61802380
10 7 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802390
14 10 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802400
17 13 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802410
19 15 x 19 45 - - 13,5 50
61802420
21 17 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802430
27 22 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802440
36 29 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802450
45 38 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802470
56 49 x 56 135 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

Nutzen

  • Schützt vor heissen Spänen
  • Zugfest
  • Erhöht trittfest
  • Flexibel
  • Für hohe mechanische Belastung

Anwendungsgebiete

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Überall, wo Schweissfunken und heisse Späne Kabel und Leitungen verletzen können
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • VDE
  • DIN 49012, entspricht der Bauform K nach DIN EN IEC 61386-23
  • Im EX-Bereich nach EN 1127-1

Aufbau

  • Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Profil zum Einhaken
  • Stahldrahtgeflecht, verzinkt

Bemerkung

  • VPE = 10m (auf Anfrage)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch

Zertifizierungen

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Innenschlauch: Stahl, verzinkt
    Umflechtung: Stahldraht, verzinkt

Temperaturbereich

  • Bis +220 °C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.