64400500
Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht; Innendurchmesser: 7mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 10; Stahl
SILVYN® EMC AS-CU 10 / 7X10 50M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.013,12 €
(2.026,24 €/100 Meter)
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Optimaler EMV-Schutz
- Zugfest
- Erhöht trittfest
- Flexibel
- Erhöht mechanisch belastbar
Anwendung
- Maschinenbau
- Automobilindustrie
- Fördertechnik
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
- Überall dort wo elektromagnetische Störfelder auftreten können.