SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH - Schlauchverschraubung mit EMV Abschirmung, integrierte Zugentlastung

  • Schlauchverschraubung mit der innovativen BRUSH Lösung
  • Optimaler 360° Schirmkontakt

Großer Klemmbereich Maximaler Vibrationsschutz Mechanische Beständigkeit Montagezeit Optimale Zugentlastung Robust Sicherheit Integrierte SKINTOP<sup>®</sup> Verschraubung Störsignale

CE

Artikelnummer Metrische Größe Klemmbereich in mm Lichte Weite mm Passend für Schlauch AØ mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® MSK-M BRUSH für SILVYN® AS
55506020
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 10
55506021
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 1
55506022
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36 1
55506023
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506024
63 x 1,5 34.0 - 45.0 45,5 56 1
SILVYN® MSK-M BRUSH für SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506025
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 10
55506026
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 1
55506027
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36 1
55506028
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506029
63 x 1,5 34.0 - 45.0 45,5 56 1

Nutzen

  • Vereinfachte Montage
  • Schneller, komfortabler Schirmkontakt
  • Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
  • Höchste Kabelabdichtung
  • Großer Klemmbereich

Anwendungsgebiete

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Schwerindustrie
  • In EMV-kritischen Umgebungen

Produkteigenschaften

  • Kombination von SILVYN® und SKINTOP®

Bemerkung

  • Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® metrisches Zubehör

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Material

  • Basis Typ:
    Körper: Messing vernickelt
    Verschraubung Dichtung: CR/NBR
    Schlauch Dichtung: TPE
  • EMV-Bürste: Messing

Schutzart

  • Kabelseitig: IP 68
    Schlauchseitig:
    IP 40 mit SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU
    IP 65 mit SILVYN® AS-P

Temperaturbereich

  • -30°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.