SILVYN® MSK-U-M

Universaler Zwischenstutzen mit integrierter Zugentlastung, zur Verwendung mit metrischen Schlauchverschraubungen

SILVYN® MSK-U-M - universaler Zwischenstutzen für Schlauchverschraubungen, mit integrierter Zugentlastung

Integrierte SKINTOP® Kabelzugentlastung

Großer Klemmbereich Maximaler Vibrationsschutz Mechanische Beständigkeit Optimale Zugentlastung Robust Sicherheit Integrierte SKINTOP<sup>®</sup> Verschraubung

CE

Artikelnummer Metrische Größe Klemmbereich in mm Passende Verschraubungsgröße Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
55506129
12 x 1,5 3.5 - 7.0 M 12 x 1,5 5
55506130
16 x 1,5 4.5 - 10.0 M 16 x 1,5 5
55506131
20 x 1,5 7.0 - 13.0 M 20 x 1,5 5
55506132
25 x 1,5 9.0 - 17.0 M 25 x 1,5 5
55506133
32 x 1,5 11.0 - 21.0 M 32 x 1,5 5

Nutzen

  • Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
  • Höchste Kabelabdichtung
  • Schnelle und einfache Montage
  • Großer Klemmbereich
  • Verdrehsicher

Anwendungsgebiete

  • In Kombination mit metrischen Schlauchverschraubungen
  • Überall, wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen

Produkteigenschaften

  • Kombination von SILVYN® und SKINTOP®

Bemerkung

  • Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® metrisches Zubehör

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Einsatz: Polyamid
    Dichtring: CR/NBR
    O-Ring: NBR

Schutzart

  • Kabelseitig: IP 68
    Schlauchseitig: in Abhängigkeit des verwendeten Schlauchsystems

Temperaturbereich

  • Statisch: -40°C bis +100°C
  • Dynamisch: -25°C bis + 100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.