SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS ist eine messingvernickelte Einschraubhülse zur Verwendung mit SILVYN® US-M oder separat zum Abdecken der scharfen Schlauchenden.

Sicherheit

Artikelnummer Nenngröße Passende Schlauch-Nenngröße Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® US-AS für SILVYN® AS
61802180
10 10 50
61802190
14 14 50
61802200
17 17 50
61802210
19 19 50
61802220
21 21 50
61802230
27 27 25
61802240
36 36 25
61802250
45 45 20
61802270
56 56 10

Nutzen

  • Kabelverletzungen können verhindert werden

Anwendungsgebiete

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® AS
  • Abdeckung der Schlauchenden

Produkteigenschaften

  • Kragen rundum bedeckt das Schutzschlauchende komplett

Aufbau

  • Einschraubhülse

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Endtülle für Schutzschläuche

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: Endtülle für Schutzschläuche

Material

  • Messing, vernickelt

Temperaturbereich

  • -40°C bis +250°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.