Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® US-MS-DR Add-on
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® US-MS-DR

Add-on; Nenngröße: 10; Messing; Halogenfrei

SILVYN® US-MS-DR 10

61808168

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

335,44 €

(670,89 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Ermöglicht das Ableiten von Störströmen über die Verbindung mit der Verschraubung SILVYN® US-M/US
  • Bei Temperaturen über 100°C kann der Druckring als Dichtungsersatz verwendet werden

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
  • Als EMV Verbindung