Schlauchverschraubung; PG 7; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65, IP 40;
55502661
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.046,80 €
(2.093,59 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Platzsparend
- Vibrationsschutz
- Universell einsetzbar
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Maschinenbau
- Anlagenbau