SILVYN® CNP

SILVYN® CNP ist ein flüssigkeitsdichter Schutzschlauch mit einem PVC Innenschlauch und Nylonmantelgewebe, UL/CSA gelistet

Gute chemische Beständigkeit Mechanische Beständigkeit

CE

Artikelnummer Nenngröße ID x AD mm Biegeradius statisch/dynamisch mm Passend zu SILVYN® CNP VPE Ring in m Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® CNP
61712930
3/8" 12.6 x 19.4 70.0 / 100.0 1/2" 76
61722330
1/2" 16.1 x 23.4 90.0 / 125.0 1/2" 60
61722340
3/4" 21.0 x 29.5 115.0 / 160.0 3/4" 53
61712460
1" 26.5 x 36.3 170.0 / 200.0 1" 30
61712910
1 1/4" 31.5 x 46.0 200.0 / 240.0 1 1/4" 15
61722270
1 1/2" 40.4 x 52.4 230.0 / 290.0 1 1/2" 15
61722320
2" 52.4 x 66.6 260.0 / 350.0 2" 15

Nutzen

  • Schutz vor mechanischer Beanspruchung
  • Schützt vor Flüssigkeiten
  • Biegsam
  • weitgehend öl- und säurebeständig

Anwendungsgebiete

  • Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatenbau
  • Exporteure

Aufbau

  • PVC-Innenschlauch
  • Nylon-Geflecht
  • Kunststoffummantelung

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch

Zertifizierungen

  • UL 1660

Lieferfarbe

  • Orange

Material

  • PVC Mischung mit Nylongewebe

Schutzart

  • IP 67

Temperaturbereich

  • -20°C bis +60°C
    CSA: -18°C bis +75°C
    Kurzzeitig bis +80°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.