SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - Schlauchverschraubung aus Messing für SILVYN® HIPROJACKET

Passende Schlauchverschraubung zur Verwendung mit SILVYN® HIPROJACKET

Mechanische Beständigkeit Robust Temperaturbeständig

CE

Artikelnummer Metrische Größe PG Größe Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® HIPROJACKET AMG M
55503516
16 x 1,5 - 50
55503517
20 x 1,5 - 50
55503518
25 x 1,5 - 25
55503519
32 x 1,5 - 10
55503520
40 x 1,5 - 5
55503521
50 x 1,5 - 5
55503522
63 x 1,5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M
55503523
16 x 1,5 - 50
55503524
20 x 1,5 - 50
55503525
25 x 1,5 - 25
55503526
32 x 1,5 - 10
55503527
40 x 1,5 - 5
55503528
50 x 1,5 - 5
55503529
63 x 1,5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M
55503530
16 x 1,5 - 50
55503531
20 x 1,5 - 50
55503532
25 x 1,5 - 25
55503533
32 x 1,5 - 10
55503534
40 x 1,5 - 5
55503535
50 x 1,5 - 5
55503536
63 x 1,5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG
55503537
- 9 50
55503538
- 11 50
55503539
- 13,5 50
55503540
- 16 50
55503541
- 21 25
55503542
- 29 10
55503543
- 36 5
55503544
- 42 5
55503499
- 48 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG
55503500
- 11 50
55503501
- 13,5 50
55503502
- 16 50
55503503
- 21 25
55503504
- 29 10
55503505
- 36 5
55503506
- 42 5
55503507
- 48 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG
55503508
- 11 50
55503509
- 13,5 50
55503510
- 16 50
55503511
- 21 25
55503512
- 29 10
55503513
- 36 5
55503514
- 42 5
55503515
- 48 4

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Für hohe mechanische Belastung
  • 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage

Anwendungsgebiete

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® HIPROJACKET

Aufbau

  • Anschlussgewinde Metrisch/PG
  • 6 kant-Zwischenstutzen gerade/
    Halbwinkel/Winkel
  • Einschraubhülse
  • Überwurfmutter

Bemerkung

  • Ohne die Kunststoffkomponenten kann ein höherer Temperaturbereich erzielt werden

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Auf Anfrage

  • NPT Anschlussgewinde

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Klemmring: Messing vernickelt
    O-Ring: NBR

Schutzart

  • IP 54
  • IP 67 bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN® HIPROSILTAPE

Temperaturbereich

  • -45°C bis +105°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.