Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® UI 511 insert set Einschraubhülse
chemical resistanceoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® UI 511 Einschraubset

Einschraubhülse; Nenngröße: 11/2; Passend für Schutzschlauchgröße: 1.5; Messing;

SILVYN® UI 511 1 1/2" EINSCHRAUBSET MS

61798090

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

136,36 €

(6.817,94 €/100 Stück)

Anzahl

2 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kabelverletzungen können verhindert werden

Anwendung

  • Abdeckung der Schlauchenden
  • Überall wo keine Schlauchverschraubung verwendet wird
  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® UI 511