SILVYN® HIPROSILTAPE

SILVYN® HIPROSILTAPE - Silikonband für SILVYN® HIPROJACKET

Hervorragender Schutz bei extremer Hitzeeinwirkung

Artikelnummer Nenngröße ID x AD mm VPE Ring in m Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® HIPROSILTAPE
61713040
25 25.0 x 0.5 11

Nutzen

  • Hitzebeständig
  • Flexibel
  • Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN® HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67
  • Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%

Anwendungsgebiete

  • Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie
  • Stahlindustrie
  • Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
  • Maschinenbau
  • Überall, wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Class-Description: Klebeband

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: Klebeband

Lieferfarbe

  • Rot

Material

  • Silikongummimischung, selbstvulkanisierend, halogenfrei

Temperaturbereich

  • -55°C bis +260°C Dauertemp.

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.