SILVYN® FG NM

Der Schutzschlauch SILVYN® FG NM kann aufgrund seiner Zertifizierungen und der sehr glatten Oberflächenstruktur optimal in der Lebensmittelbranche eingesetzt werden

  • Vollkunstoffschlauch
  • Speziell für Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Lebensmittel- & Getränketechnologie Gute chemische Beständigkeit Sicherheit Wasserdicht

CE ECOLAB

Artikelnummer Nenngröße ID x AD mm Biegeradius mm VPE Ring in m Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® FG NM blau
55503370
3/8" 12.6 x 17.8 70 30
55503371
1/2" 16.0 x 21.1 100 30
55503372
3/4" 21.0 x 26.4 130 30
55503373
1" 26.5 x 33.1 180 30
55503374
1 1/4" 35.1 x 41.8 225 15
55503375
1 1/2" 40.3 x 47.8 255 15
55503376
2" 51.6 x 59.9 310 15

Nutzen

  • FDA geprüfter Aussenmantel
  • Leicht zu reinigen durch glatte, blaue Oberfläche
  • Schützt vor Flüssigkeiten

Anwendungsgebiete

  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
  • Lebensmittelverpackungsmaschinen
  • Pharmaindustrie
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau

Produkteigenschaften

  • Flexibel
  • Formstabil
  • Flammwidrig

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Zertifiziert nach FDA CFR 21 und NSF 51 (USA-Norm)
  • ECOLAB®
    Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung

Aufbau

  • Innenliegende Hart-PVC-Spirale
  • Spezialkunststoffummantelung, FDA zugelassen

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch

Zertifizierungen

  • FDA CFR 21
    NSF 51

Auf Anfrage

  • Farbe grau und weiß erhältlich

Lieferfarbe

  • Blau

Material

  • Spezial-Weich-PVC-Mantel mit Hart-PVC-Spirale

Temperaturbereich

  • -20°C bis +60°C
  • kurzzeitig +80°C

  • * Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.