SILVYN® FG

Der Schutzschlauch SILVYN® FG kann aufgrund seiner Zertifizierungen und der sehr glatten Oberflächenstruktur optimal in der Lebensmittelbranche eingesetzt werden

Speziell für Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Lebensmittel- & Getränketechnologie Gute chemische Beständigkeit Mechanische Beständigkeit Robust Wasserdicht

CE

Artikelnummer Nenngröße ID x AD mm Biegeradius mm VPE Ring in m Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® FG weiß
55503279
3/8" 12.6 x 17.8 60 30
55503280
1/2" 16.0 x 21.1 75 30
55503281
3/4" 21.0 x 26.4 90 30
55503282
1" 26.5 x 33.1 120 30
55503283
1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
55503284
1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
55503285
2" 51.6 x 59.9 210 15
SILVYN® FG blau
55503286
3/8" 12.6 x 17.8 60 30
55503287
1/2" 16.0 x 21.1 75 30
55503288
3/4" 21.0 x 26.4 90 30
55503289
1" 26.5 x 33.1 120 30
55503290
1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
55503291
1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15

Nutzen

  • FDA geprüfter Aussenmantel
  • Leicht zu reinigen durch glatte, weiße Oberfläche
  • Schützt vor Flüssigkeiten
  • Zugfest
  • Erhöht trittfest

Anwendungsgebiete

  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
  • Lebensmittelverpackungsmaschinen
  • Pharmaindustrie
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau

Produkteigenschaften

  • Flexibel
  • Druckfest
  • Schlagfest
  • Zugfest

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Zertifiziert nach FDA CFR 21 und NSF 51 (USA-Norm)

Aufbau

  • Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
  • Spezialkunststoffummantelung, FDA zugelassen

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch

Lieferfarbe

  • Weiß
  • Blau

Material

  • Galvanisch verzinkter, wendelgewickelter Bandstahlinnenschlauch mit Spezialkunststoffmantel

Temperaturbereich

  • -20°C bis +60°C
  • kurzzeitig +80°C

  • * Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.