Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 16; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 2 bar, IP 66, IP 67;
55510700
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
48,64 €
(4.863,63 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis
- Glatte Oberflächen und keine Kanten verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten sowie Bildung von Mikroorganismen
Anwendung
- Lebensmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten
- Pharmaindustrie
- Maschinenbau