Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FIPLOCK ONE 45° Metal M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

FIPLOCK ONE M

Schlauchverschraubung; M 12; Nenngröße: 7; Passend für Schutzschlauchgröße: 7; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;

FIPLOCK ONE M12X1,5 / 07 BK

61804211

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

34,98 €

(349,81 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12