Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FIPLOCK ONE MS-NPT Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

FIPLOCK ONE MS-PG

Schlauchverschraubung; PG 9; Nenngröße: 10; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;

FIPLOCK ONE-MS PG 9 / 10 BK

61804921

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

292,22 €

(2.922,23 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12