Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FIPLOCK ONE ST-NPT Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

FIPLOCK ONE ST-M

Schlauchverschraubung; M 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68;

FIPLOCK ONE-ST M16X1,5 / 10 BK

61804807

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

102,79 €

(1.027,93 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12