SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M - metrische Schlauchverschraubung

  • Extrem wirtschaftlich
  • Kleine Verpackungseinheit

Temperaturbeständig Platzbedarf Montagezeit Halogenfrei

CE cRUus

Artikelnummer Metrische Größe Gewindelänge mm Passend zu SILVYN® FPAS Passend für Schlauch AØ mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® FLEXILOK M schwarz
65500403
12 x 1,5 9 FPAS 10 10,0 10
65500405
16 x 1,5 12 FPAS 13 13,0 10
65500425
16 x 1,5 12 FPAS 16 15,8 10
65500415
20 x 1,5 14 FPAS 13 13,0 10
65500435
20 x 1,5 14 FPAS 16 15,8 10
65500436
20 x 1,5 14 FPAS 20 20 10
65500445
20 x 1,5 14 FPAS 21 21,2 10
65500456
25 x 1,5 15 FPAS 25 25 10
65500455
25 x 1,5 15 FPAS 28 28,5 10
65500464 32 x 1,5 16 FPAS 32 32 10
65500465
32 x 1,5 16 FPAS 34 34,5 10
65500458
40 x 1,5 16 FPAS 42 42,5 2
65500459
50 x 1,5 16 FPAS 54 54,5 1
65500468
63 x 1,5 16 FPAS 54 54,5 1
SILVYN® FLEXILOK M grau
65500404
12 x 1,5 9 FPAS 10 10,0 10
65500600
16 x 1,5 12 FPAS 13 13,0 10
65500420
16 x 1,5 12 FPAS 16 15,8 10
65500410
20 x 1,5 14 FPAS 13 13,0 10
65500430
20 x 1,5 14 FPAS 16 15,8 10
65500431
20 x 1,5 14 FPAS 20 20 10
65500440
20 x 1,5 14 FPAS 21 21,2 10
65500454
25 x 1,5 15 FPAS 25 25 10
65500610
25 x 1,5 15 FPAS 28 28,5 10
65500451 32 x 1,5 16 FPAS 32 32 10
65500460
32 x 1,5 16 FPAS 34 34,5 10
65500466
40 x 1,5 16 FPAS 42 42,5 2
65500467
50 x 1,5 16 FPAS 54 54,5 1
65500469
63 x 1,5 16 FPAS 54 54,5 1

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Einfache Konfektionierbarkeit
  • Kostengünstige Schlauchverschraubung
  • Keine verlierbaren Teile
  • Neues platzsparendes Design

Anwendungsgebiete

  • Maschinenbau
  • Schaltschrankbau
  • Bewegliche Anwendungen
  • Anwendungen mit geringem Platzbedarf
  • Gebäudeinstallation

Produkteigenschaften

  • In schwarz UV- und Witterungsbeständig
  • Einteiliges schlankes Design
  • Halogen- und cadmiumfrei

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL FILENUMBER E308201

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde
  • Einteiliger Grundkörper
  • Spezielles Klemmsystem

Bemerkung

  • Demontage erfolgt mit einem handelsüblichen Schraubendreher

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • IEC EN 61386-23

Lieferfarbe

  • Grau, RAL 7031
    Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material

  • PA66
    Halogenfrei

Schutzart

  • IP 66

Temperaturbereich

  • -40°C bis +120°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.