Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FPAC I-Verbinder
UKCA markedCE marked
flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® FPAC

I-Verbinder; Nenngröße: 16; Für Schlauchaussendurchmesser: 16mm; Lichte Weite: 11mm; Polyamid; Halogenfrei; IP 66

SILVYN® FPAC 16 GY

55507000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

260,87 €

(521,74 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Ausreißsichere Verbindung
  • Beliebiges Verlängern von parallel gewellten Schläuchen

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPAS
  • Schlauchkupplung zur Verlängerung