Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FPAD-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

SILVYN® FPAD-M

Schlauchverschraubung; M 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 16; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 2 bar;

SILVYN® FPAD-M 16X1,5 / 16 BK (IP68)

61805109

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

86,35 €

(863,47 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Gewährt zusätzliche Zugentlastung der Leitung/en durch integrierte SKINTOP® Kabelverschraubung mit flexiblen Lamellen.
  • Schnellverschluss mit Verschlusssicherung schützt vor ungewolltem Öffnen des Schlauchsystems.
  • Einfache Demontage der Schlauchverschraubung mittels Schraubendreher.
  • Flüssigkeitsdicht gemäß Schutzart IP 66 bzw. IP 68 (schlauchseitig, in Verbindung mit den Schutzschläuchen SILVYN® FPAS und SILVYN® HCC).
  • Große, variable Klemmbereiche lassen verschiedene Leitungsaußendurchmesser zu.
  • Produkt ist in drei verschiedenen metrischen Größen und zwei Schutzart-Varianten erhältlich.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen zur Verbindung eines Schutzschlauchsystems und einer Anwendung.
  • Für Schutzschlauchsysteme, die eine zusätzliche Zugentlastung bei gleichzeitig höchster Abdichtung der Leitung benötigen.
  • Zur Verwendung mit den Schutzschläuchen SILVYN® FPAS und SILVYN® HCC.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Hält chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.