Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FPAX NPT Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® FPAX-M

Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 13; Passend für Schutzschlauchgröße: 13; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68, IP 69, IP 66, IP 67;

SILVYN® FPAX M16X1,5 / 13 BK

55506135

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

26,05 €

(260,54 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Hohe Auszugkraft
  • Druckwasserdicht
  • Vibrationsschutz

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPAS
  • Anwendungen mit starken Vibrationen