Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FPAX NPT Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® FPAX NPT

Schlauchverschraubung; NPT 3/8"; Nenngröße: 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 16; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66, IP 67;

SILVYN® FPAX NPT 3/8'' - 16 BK

55507700

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

23,73 €

(237,26 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Hohe Auszugkraft
  • Druckwasserdicht
  • Vibrationsschutz

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPAS
  • Anwendungen mit starken Vibrationen