SILVYN® FPAX Y

SILVYN® FPAX Y - Verteilerstück in Y-Form für SILVYN® FPAS

Artikelnummer Nenngröße Bohrungs-Ø mm Passend zu SILVYN® FPAS Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® FPAX Y
55507350
16-13-13 4 1x16 / 2x13
55507351
21-16-16 5 1x21 / 2x16
55507352
28-21-21 6 1x28 / 2x21
55507353
34-28-28 6,5 1x34 / 2x28

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Hohe Auszugkraft
  • Druckwasserdicht
  • Vibrationsschutz

Anwendungsgebiete

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPAS

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: Verbinder für Wellschläuche

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 6.0 Class-Description: Verbinder für Wellschläuche

Material

  • PA66
    Halogenfrei
  • Polyester Elastomer

Schutzart

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Temperaturbereich

  • -50°C bis +135°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.