Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® KSE-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistanceicon sturgeon signal

SILVYN® KSE-M

Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 13; Passend für Schutzschlauchgröße: 13; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66 - 10 bar, IP 68; EMV Abschirmung

SILVYN® KSE-M 16X1,5/1 BK

55507105

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

522,31 €

(5.223,06 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Vibrationsschutz
  • Zusätzliche Kabelzugentlastung
  • Zusätzliche Kabelabdichtung
  • Optimale EMV Anbindung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPAS
  • Überall wo geschirmte Kabel und Leitungen zusätzlichen Schutz benötigen