Winkel-Schlauchverschraubung; Nenngröße: 70; Passend für Schutzschlauchgröße: 70; Polyamid; Halogenfrei; IP 67, IP 69, IP 65, IP 66;
55001090
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
41,87 €
(4.186,91 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Ausreissfeste Verbindung
- Sichere Schlaucheinführung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch
- SILVYN® MAXI PA
- Maschinenbau
- Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen