Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® TC Parallel-gewellter Schutzschlauch mit Gewinde
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® TC

Parallel-gewellter Schutzschlauch mit Gewinde; M 20; Nenngröße: 17; Innendurchmesser: 16.6mm; Aussendurchmesser: 21.2mm; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig

SILVYN® TC NW17 (16,6X21,2) M20X1,5BK

61221035

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

125,58 €

(251,16 €/100 Meter)

Anzahl

50 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Formstabil
  • Flexibel
  • Integriertes Gewinde

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Schaltschrankbau