Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® HCC Parralel-gewellter Schutzschlauch
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® HCC

Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 8.9mm; Aussendurchmesser: 12.9mm; Nenngröße: 12; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig

SILVYN® HCC 12 / 9,8X13,0 BK

61793970

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

116,94 €

(233,88 €/100 Meter)

Anzahl

50 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Formstabil
  • Flexibel
  • Geringes Gewicht
  • Druckfest

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Apparatebau
  • Building Automation
  • Bewegliche Anwendungen
  • Im Freien