Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® HG-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.halogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® HG-M

Schlauchverschraubung; M 40; Nenngröße: 40; Passend für Schutzschlauchgröße: 40; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65;

SILVYN® HG-M 40X1,5 BK

55501650

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

165,97 €

(829,87 €/100 Stück)

Anzahl

20 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfache Demontage
  • Zugfest
  • Abdichtung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch
  • SILVYN® HCC