Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® SINUS PA6 Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® SINUS PP

Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch; Innendurchmesser: 6.7mm; Aussendurchmesser: 10.0mm; Nenngröße: 7.5; Polypropylen; UV-beständig

SILVYN® SINUS PP 6,7x10,0 BK

61806505

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

87,23 €

(87,23 €/100 Meter)

Anzahl

100 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Sinusförmiger Schlitz bleibt bei Torsion weitgehend geschlossen
  • Formstabil
  • Flexibel
  • Druckfest
  • Nachträglicher Kabelschutz

Anwendung

  • Solaranwendungen
  • Schiffsbau
  • Maschinenbau
  • Elektroindustrie