Schlauchverschraubung; M 12; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Halogenfrei; IP 68;
55500800
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
204,33 €
(1.021,67 €/100 Stück)
20 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zusätzliche Kabelzugentlastung
- Zusätzliche Kabelabdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Roboterbau
- Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen