61801120
Schlauchverschraubung; PG 7; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; IP 68, IP 69;
SILVYN® KLICK GPZ PG 7 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
201,60 €
(1.008,00 €/100 Stück)
20 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zusätzliche Kabelzugentlastung
- Zusätzliche Kabelabdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Roboterbau
- Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen