Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® KLICK NPT Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedTÜV VerbandVDE certifiedUL recognized
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® KLICK-M

Schlauchverschraubung; M 63; Passend für Schutzschlauchgröße: 54; Polyamid; Halogenfrei; IP 68, IP 69;

SILVYN® KLICK M63X1,5 GY

55500990

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

189,76 €

(1.897,56 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Einfache Demontage
  • Zugfest
  • Hohe Abdichtung
  • Drehbar

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Roboterbau
  • Drehbare Anwendungen