Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® KLICK NPT Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® KLICK NPT

Schlauchverschraubung; NPT 1/4"; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68;

SILVYN® KLICK-GN NPT 1/4" BK

61800705

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

177,66 €

(355,33 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Einfache Demontage
  • Zugfest
  • Hohe Abdichtung
  • Drehbar

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Roboterbau
  • Drehbare Anwendungen