Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® KLICK-Y Y-Verbinder
UKCA markedCE markedUL recognized
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® KLICK-Y

Y-Verbinder; Polyamid; Halogenfrei; IP 68, IP 69

SILVYN® KLICK-Y PA6 3X16 GY

56000130

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

116,59 €

(1.165,93 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Einfache Demontage
  • Zugfest
  • Einfache Zusammenführung von Schlauchgrößen

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche