Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® KSE Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SILVYN® KSE

Schlauchverschraubung; PG 9; Passend für Schutzschlauchgröße: 13; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66; EMV Abschirmung

SILVYN® KSE PG 9 BK

55001200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

785,70 €

(3.928,50 €/100 Stück)

Anzahl

20 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Zusätzliche Kabelzugentlastung
  • Zusätzliche Kabelabdichtung
  • Optimale EMV Anbindung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Überall wo geschirmte Kabel und Leitungen zusätzlichen Schutz benötigen