SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COS ist ein einteiliger Schlauchhalter zur Fixierung eines Kabelschutzschlauchs.

UV-resistent Temperaturbeständig Montagezeit Halogenfrei

Artikelnummer Nenngröße Bohrungs-Ø mm Passend zu SILVYN® SPLIT Basiseinheit Preis (Basispreis)
61806693
6 M3 6
61806690
10 M3 10
61806676
10 M5 10
61806694
11 M3 11
61806700
14 M3 14
61806677
14 M5 14
61806695
16 M5 16
61806696
16 M6 16
61806710
20 M5 20
61806678
20 M6 20
61806720
23 M5 23
61806679
23 M6 23
61806697
29 M5 29
61806698
29 M6 29
61806730
37 M6 37
61806740
45 M6 45

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Einfache Demontage
  • Ausreißsichere Verbindung
  • Kein Durchhang beim Schlauch
  • Keine verlierbaren Teile

Anwendungsgebiete

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® SPLIT
  • Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

Produkteigenschaften

  • Einteiliger Schlauchhalter

Bemerkung

  • UV- und witterungsbeständig

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Halter für Schutzschläuche

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: Halter für Schutzschläuche

Lieferfarbe

  • Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material

  • PA halogenfrei

Temperaturbereich

  • -40°C bis +120°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.