61806680
Schlauchverschraubung; M 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 44;
SILVYN® SPLIT COV 10 M16X1,5 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
924,95 €
(924,95 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schnelle und einfache Montage
- Nachträglich montierbare Schlaucheinführung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® SPLIT
- Maschinenbau
- Elektroindustrie
- Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen