SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M ist eine teilbare Gegenmutter zur nachträglichen Montage mit dem teilbaren Kabelschutzschlauch SILVYN® SPLIT.

Halogenfrei Montagezeit Temperaturbeständig UV-resistent

Artikelnummer Metrische Größe Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® SPLIT GMP-M (Gegenmutter metrisch)
61806686
16 x 1,5 100
61806688
25 x 1,5 50
61806689
32 x 1,5 50
61806691
40 x 1,5 25
61806687
20 x 1,5 100
61806692
50 x 1,5 25

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Einfache Demontage

Bemerkung

  • UV- und witterungsbeständig

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung

Lieferfarbe

  • Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material

  • PA halogenfrei

Temperaturbereich

  • -40°C bis +120°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.