Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FIPLOCK PA12 - SPLIT Parralel-gewellter Schutzschlauch
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® SPLIT PA6

Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch; Innendurchmesser: 13.2mm; Aussendurchmesser: 18.7mm; Nenngröße: 14; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig

SILVYN® SPLIT PA6 14 / 13,2X18,7 BK 10M

61737226

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

140,50 €

(1.404,95 €/100 Meter)

Anzahl

10 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Formstabil
  • Flexibel
  • Druckfest
  • Leichter Nagetierschutz
  • Schnelle und einfache Montage

Anwendung

  • Fahrzeugbau
  • Schiffsbau
  • Maschinenbau
  • Elektroindustrie
  • Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen