SILVYN® BW-K-M

SILVYN® BW-K-M ist ein Befestigungswinkel in Kunststoffausführung

Platzbedarf

Artikelnummer Metrische Größe A (mm) B (mm) Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® BW-K-M
55000911
20 x 1,5 37,5 50 50
55000921
25 x 1,5 43 57 50
55000931
32 x 1,5 53,5 67 50
55000941
40 x 1,5 65,5 79,5 50
55000951
50 x 1,5 69,5 86 50

Nutzen

  • Platzsparend

Anwendungsgebiete

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Schaltschrankbau
  • Überall dort, wo SILVYN® Schutzschläuche nicht in eine Maschine oder ein Gerät eingeführt werden können

Aufbau

  • Kunststoffbefestigungswinkel
  • 2 x Schraubloch zur Fixierung

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 5.0 Class-Description: Befestigungswinkel für Schlauchverschraubungen

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 6.0 Class-Description: Befestigungswinkel für Schlauchverschraubungen

Lieferfarbe

  • Grau, RAL 7001

Material

  • PP

Temperaturbereich

  • -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.