SILVYN® BW-M

SILVYN® BW-M ist ein Befestigungswinkel in Metallausführung

Platzbedarf

Artikelnummer Artikelbezeichnung A (mm) B (mm) Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® BW-M
55000531
16 40 50 25
55000541
20 40 50 25
55000551
25 50 60 25
55000561
32 60 70 25
55000571
40 70 80 25
55000572
50 80 90 25

Nutzen

  • Platzsparend

Anwendungsgebiete

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Schaltschrankbau
  • Überall dort, wo SILVYN® Schutzschläuche nicht in eine Maschine oder ein Gerät eingeführt werden können

Aufbau

  • Stahlbefestigungswinkel
  • 2 x Schraubloch zur Fixierung

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 5.0 Class-Description: Befestigungswinkel für Schlauchverschraubungen

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 6.0 Class-Description: Befestigungswinkel für Schlauchverschraubungen

Material

  • Stahl, passiviert

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.