SILVYN® RKS

SILVYN® RKS - Kabelschellen

Montagezeit Sicherheit

Artikelnummer Artikelbezeichnung Metallbreite mm Breite x Dicke Gummiprofil mm Durchmesser in mm Bohrungs-Ø mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® RKS 1
61825170
6/12 12 15 x 1,2 6 5,3 (M5) 100
61825180
8/12 12 15 x 1,2 8 5,3 (M5) 100
61825190
10/12 12 15 x 1,2 10 5,3 (M5) 100
61825200
12/12 12 15 x 1,2 12 5,3 (M5) 100
61825210
13/15 15 18,5 x 1,5 13 6,4 (M6) 100
61825355
14/15 15 18,5 x 1,5 14 6,4 (M6) 100
61825365
15/15 15 18,5 x 1,5 15 6,4 (M6) 100
61825375
16/15 15 18,5 x 1,5 16 6,4 (M6) 100
61825040
18/15 15 18,5 x 1,5 18 6,4 (M6) 100
61825052
19/15 15 18,5 x 1,5 19 6,4 (M6) 100
61825380
20/15 15 18,5 x 1,5 20 6,4 (M6) 100
61825382
21/15 15 18,5 x 1,5 21 6,4 (M6) 100
61825050
22/15 15 18,5 x 1,5 22 6,4 (M6) 100
61825390
23/15 15 18,5 x 1,5 23 6,4 (M6) 100
61825400
25/15 15 18,5 x 1,5 25 6,4 (M6) 100
61825402
26/15 15 18,5 x 1,5 26 6,4 (M6) 100
61825250
28/15 15 18,5 x 1,5 28 6,4 (M6) 100
61825255
30/15 15 18,5 x 1,5 30 6,4 (M6) 100
61825257
32/15 15 18,5 x 1,5 32 6,4 (M6) 100
61825259
34/15 15 18,5 x 1,5 34 6,4 (M6) 100
61825260
35/15 15 18,5 x 1,5 35 6,4 (M6) 100
61825392
24/20 20 25 x 1,5 24 8,4 (M8) 100
61825262
36/20 20 25 x 1,5 36 8,4 (M8) 100
61825264
38/20 20 25 x 1,5 38 8,4 (M8) 100

Nutzen

  • schnelle und einfache Befestigung
  • Vielseitige Anwendungen

Anwendungsgebiete

  • Anlagenbau
  • Bahnanwendungen
  • Automobilindustrie
  • Befestigungsschelle für Kabel, Schläuche und Rohre

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Halter für Schutzschläuche

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: Halter für Schutzschläuche

Material

  • Stahl verzinkt
    Polychloropren

Temperaturbereich

  • -35°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.