SILVYN® Schlauchschere

SILVYN® Schlauchschere eignet sich zum Ablängen von Kabelschutzschläuchen

Sicherheit

Artikelnummer Artikelbezeichnung Schneidebereich Ø mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® Schlauchschere
61722285 CC01 0 - 34 1
61722286 CC02 0 - 67 1

Nutzen

  • Sauberes und sicheres Ablängen von Kunststoffschläuchen

Anwendungsgebiete

  • Schlauchschere für nicht metallische Schutzschläuche, z.B. parallelgewellte Schutzschläuche.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000160
  • ETIM 5.0 Class-Description: Schere

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000160
  • ETIM 6.0 Class-Description: Schere

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.