SILVYN® Schraubstock

SILVYN® Verarbeitungswerkzeuge erleichtern die Ablängung von SILVYN® Kabelschutzschläuchen

Artikelnummer Artikelbezeichnung Sägebereich Ø mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® Schraubstock
61722280 ABSÄGEVORRICHTUNG WZ 18.3 - 45 1

Anwendungsgebiete

  • Zum rechtwinkligen Absägen von Metall-Schutzschläuchen.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002199
  • ETIM 5.0 Class-Description: Schraubstock

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002199
  • ETIM 6.0 Class-Description: Schraubstock

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.