SILVYN® Zwischenstutzen

SILVYN® Zwischenstutzen ist ein metrischer Zwischenstutzen um zwei Gewinde zu verbinden

Montagezeit Sicherheit

Artikelnummer Artikelbezeichnung Metrische Größe SW mm Gesamtlänge mm Außen Ø mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® Zwischenstutzen
55510000
16 M16x1,5 20 22,5 22 10
55510010
20 M20x1,5 24 25 26 10
55510020
25 M25x1,5 29 30 32 10
55510030
32 M32x1,5 35 32,5 38 10
55510040
40 M40x1,5 48 34 53 2
55510050
50 M50x1,5 58 38 64 1
55510060
63 M63x1,5 70 45 77 1
55510070
75 75 x 1,5 84 45 93 1

Nutzen

  • Einfache Konfektionierbarkeit
  • Ausreißsichere Verbindung
  • Beliebiges Verlängern von allen Schläuchen

Anwendungsgebiete

  • In Kombination mit:
  • Alle metrischen Schlauchverschraubungen

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
  • ETIM 5.0 Class-Description: Erweiterungs-/Reduzierring

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000938
  • ETIM 6.0 Class-Description: Erweiterungs-/Reduzierring

Material

  • Messing, vernickelt

Temperaturbereich

  • abhängig von eingesetzten Verschraubungen

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.