Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SHVE-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

SKINDICHT® SHVE-M

Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 4.5 - 5.8 mm; Schlüsselweite 1: 18; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65, IP 66, IP 67, IP 68; EMV Abschirmung

52106860

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

227,28 €

(909,12 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
  • Hohe Schutzart
  • Hohe Zugentlastung

Anwendung

  • Erdungs-Kabelverschraubung, Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können.
  • Medizintechnik
  • Frequenzumrichter
  • Flughäfen
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik