52107900
Flachkabelverschraubung; M 25; Flachkabelbreite (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Flachkabelhöhe (min./max.)0.0 - 5.0 mm; Polyamid galvanisch verzinkt; IP 54
SKINDICHT® SVFK-M 25/16
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
65,75 €
(263,01 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Wirtschaftliche Kunststoffausführung
- seitliche Dichtlippen passen sich automatisch an
- Kabelindividuelle Dichtungsabmessungen entfallen
- maßtolerantes System
- Große lichte Weite, somit können bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden
Anwendung
- Zur Einführung von Flachkabeln
- Fördermittel
- Pumpen
- Aufzugsbau
- Schaltschrankbau